TLP597G

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 計測器用 / セキュリティシステム用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本
安全規格 認定品 : UL 1577 / EN 60747-5-5 / EN 60065 / EN 60950-1

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP6
外観 DIP6
ピン数 6
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
7.12×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 0.12 A
阻止電圧 VOFF 350 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 2500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 40 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT - 3 mA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.12A
35 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ