製品概要

用途 高速スイッチング / アナログスイッチ
極性 N-ch + P-ch
世代 π-MOSⅥ / π-MOSⅥ
内部接続 独立
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6)
外観 東芝 SSM6L35FE 小型・低オン抵抗MOSFET製品のES6パッケージ画像
JEITA SC-107C
パッケージコード SOT-563
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS +/-10 V
ドレイン電流 (Q1) ID 180 mA
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS +/-10 V
ドレイン電流 (Q2) ID -100 mA
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.2V 20 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.5V 8.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=2.5V 4.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4V 3.0 Ω
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 9.5 pF
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4V 8.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-2.5V 11 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.5V 22 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.2V 44 Ω
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 12.2 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年10月

2026年03月

2026年03月

2026年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます