TB6605FTG

ブラシレスモータードライバーIC

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

機能 全波タイプ / 正弦波PWM駆動方式
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN36-0505-0.50-001
外観 東芝 TB6605FTG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-VQFN36-0505-0.50-001パッケージ画像
ピン数 36
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
出力電流 IOUT(peak) 0.02 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -30
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
出力電圧 VO 30 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年08月

2026年04月

2026年04月

リファレンスデザイン

これは、モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)の特徴です。
モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)
3相ブラシレスDCモータードライバーTB6605FTGを搭載したモーター制御Closed-loopシステムを提供します。本ボードはArduino UNO用のプラグインボード(シールド)として設計します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます