TLP3553A

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 計測器用 / セキュリティーシステム用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4
外観 東芝 TLP3553A フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のDIP4パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入/表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 4.0 A
阻止電圧 VOFF 30 V
動作温度 (Max) Topr 110
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 2500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 450 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=1A 3 mA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=4A
t<1sec
0.05 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 3 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 1 ms
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年03月

2019年11月

2026年03月

2026年05月

2026年05月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP3553A(F 100 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます