| 用途 | 汎用 |
|---|---|
| 極性 | NPN + PNP |
| 内部接続 | 2 in 1 (点対称配置タイプ) |
| PPAP | 提供可能(※) |
| AEC-Q101 | 適合(※) |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。
| 東芝パッケージ名 | SOT-363 (US6) |
|---|---|
| 外観 |
|
| JEITA | SC-88 |
| パッケージコード | SOT-363 |
| ピン数 | 6 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| コレクター電流 (Q1) | IC | 0.1 | A |
| コレクター電流 (Q2) | IC | -0.1 | A |
| コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | 50 | V |
| コレクター-エミッター間電圧 (Q2) | VCEO | -50 | V |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| (Q1) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) | R1 | - | 10 | kΩ |
| (Q2) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) | R1 | - | 10 | kΩ |
| (Q1) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) | R2 | - | 10 | kΩ |
| (Q2) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) | R2 | - | 10 | kΩ |