DF2S30FS

ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Unidirectional
用途 General-purpose
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-923 (SOD-923)
外観 東芝 DF2S30FS ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル)製品のSOD-923パッケージ画像
パッケージ コード SOD-923
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.4
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-8 kV

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - 23 V
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
7 pF
動作抵抗 (Max) ZZ IZ=2mA 150 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR - 28 V
逆電流 (Max) IR VRWM=23V 0.5 μA
ツェナー電圧 (Typ.) VZ IZ=5mA 30 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年10月

2026年02月

2026年02月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
DF2S30FS,L3M 10000 Yes - 一般用途
DF2S30FS,L3XGM 10000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます