TB67S142NG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス
種別 2相ユニポーラーステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SDIP24-0723-1.78-001
ピン数 24
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
出力電流 IOUT(peak) 3 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
出力電圧 VO 84 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年08月

2026年03月

2026年03月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます