機能1 | Buffer/Transceiver |
---|---|
機能2 | Inverter |
入力付加機能 | Input-Tolerant |
回路数 | 6 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | DIP16 |
---|---|
外観 |
![]() |
JEITA | P-DIP16-6.4x19.25-2.54 |
ピン数 | 16 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
19.75×7.62×3.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 18 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 3 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=5V | 3.2 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=15V | 30 | ns |