汎用ロジックIC 品番付与法

製品分類名をクリックすると、汎用ロジックICの品番付与法がご覧いただけます。

CMOSロジック

CMOSロジックの品番例
CMOSロジックの品番例

1. 東芝CMOSのファミリー名称を表す

  • TC: スタンダードCMOSロジック
  • TC74HC, 74HC: ハイスピードCMOSロジック
  • TC74AC: アドバンスドハイスピードCMOSロジック
  • TC74VHC, 74VHC: ベリーハイスピードCMOSロジック
  • TC74LCX, 74LCX: 低電圧CMOSロジック
  • TC74VCX: 低電圧CMOSロジック

2. 回路構成または特性区分を表す

  • (省略) : ノーマルタイプ
  • U: アンバッファータイプ
  • T: 入力TTLレベルタイプ
  • H: バスホールドタイプ
  • R: 出力シリアル抵抗内蔵タイプ
  • V: 入力シュミットタイプ

3. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください) 

4. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

5. パッケージ

  • P: DIP14/16/20
  • F: SOP14/16/20
  • FT: TSSOP14/16/20
  • 省略:TSSOP48
  • FK: US14/16/20
  • D: SOIC14/16/20

ワンゲートロジック(L-MOS)

ワンゲートロジック (L-MOS) の品番例
ワンゲートロジック (L-MOS) の品番例

1. 東芝のL-MOSのファミリー名称を表す

  • TC4S, TC4W: スタンダードシリーズ
  • TC7S, TC7W: ハイスピードシリーズ
  • TC7WT: ハイスピードシリーズ (TTL入力レベル)
  • TC7SH, TC7WH: VHSシリーズ
  • TC7SET: VHSシリーズ (TTL入力レベル)
  • TC7SZ, TC7PZ, TC7WZ: SHSシリーズ
  • 7UL1G, 7UL2G, 7UL3G: LVPシリーズ
  • 7UL1T, 7UL2T, 7UL3T: LVPシリーズ (レベルシフトタイプ)

2. 回路数が入る場合があります

3. 機能を表す数字  (カタログをご覧ください)
インバーター (アンバッファー) 品の場合は機能を表す数字の前にUが入ります

4. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

5. パッケージ

  • F: SOT-25 (SMV)
  • FU: SOT-353 (USV) / SOT-363 (US6) / SOT-505 (SM8)
  • FK: SOT-765 (US8)
  • FE: SOT-553 (ESV) 
  • FS: SOT-953 (fSV)
  • NX: XSON6 (MP6)

レベルシフター / 低消費電力ロジックIC

レベルシフター / 低消費電力ロジックICの品番例
レベルシフター / 低消費電力ロジックICの品番例

1.東芝のレベルシフターのファミリー名称を表す

  • TC7MP: 2電源タイプ / 低消費電力ロジックIC (14/16/20pin)
  • TC7WP: 2電源タイプ / 低消費電力ロジックIC (8pin)
  • TC7SP: 2電源タイプ / 低消費電力ロジックIC (6pin)
  • 74LV: 1電源タイプ / 5V対応 (14pin)
  • 74LVC: 2電源タイプ / 5V対応、双方向 (8pin)
  • 74AVC: 2電源タイプ / 低電圧、双方向 (6/8/16pin)

2. 機能、回路数を表す (カタログをご覧ください)

  • 低ノイズタイプは数字の前にNが入ります
  • バスホールドタイプは数字の前にHが入ります
  • 回路数が入る場合があります
  • 入力TTLレベルタイプはTが入ります

3. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

4. パッケージ

  • FU: SOT-363 (US6)
  • TU: SOT-363F (UF6)
  • FK: SOT-765 (US8), US14/16/20
  • FT: TSSOP14/16/20
  • NX:  XSON6 (MP6)

バススイッチ

バススイッチの品番例
バススイッチの品番例

1. 東芝のバススイッチのファミリー名称を表す

  • TC7SB, TC7WB: 5Vシステム向け、汎用バススイッチ/アナログスイッチ
  • TC7SBL, TC7WBL, TC7MBL: 3Vシステム向け、汎用バススイッチ / アナログスイッチ
  • TC7SPB, TC7WPB, TC7QPB, TC7MPB: 2電源タイプレベルシフトバススイッチ
  • TC7USB: USB向けシグナルスイッチ
  • TC7PCI: PCI express向けシグナルスイッチ
  • TDS: TOSIHIBA Differential Switch 高速差動通信向け

2. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください)

3. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

4. パッケージ

  • FU: SOT-363 (US6)
  • TU: SOT-363F (UF6)
  • FK: SOT-765 (US8), US14/16/20
  • FT: TSSOP14/16/20
  • L6X: XSON6 (MP6)
  • MU: UQFN10
  • MX: XQFN16
  • MT: TQFN20

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ