本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
東芝パッケージ名 | 11-4M1S | |
---|---|---|
実装区分 | 表面実装 | |
ピン数 | 4 | |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.7×7.0×2.1 | |
3Dモデル | STEP | |
パッケージ寸法 (mm) / 参考パッド寸法 (mm) |
|
|
包装形態 | エンボステープ / マガジン | |
テーピング名称 | TPL | TPR |
包装数量 | 3000 pcs/リール | 3000 pcs/リール |
テープ幅 (mm) | 12 | |
テープ寸法 (mm) / リール寸法 (mm) |
|
|
包装数量 | - |
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。