クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
株式会社コンピューテックスは、マイコン組み込み製品開発におけるプログラムデバッグのための開発支援装置のメーカーです。
JTAGエミュレーター「PALMiCE4」はCore Sightテクノロジー(SWD、SWV)に対応し、プログラム実行中にメモリ内容がリアルタイムに監視できるリアルタイム・モニタ機能や、CPUの使用率/プロセスの占有率を見える化するコア・ベンチマーク機能など、便利な機能が搭載されています。
「FP-40」はスタンドアロンで使える内蔵フラッシュ・プログラマーで、生産ラインやフィールド・メンテナンスでも活躍できます。
| カテゴリー | 製品名 | 対象マイコン |
|---|---|---|
| デバッガー | PALMiCE4 | TX00 シリーズ TX03 シリーズ TX04 シリーズ |
| FLASHプログラマー / ライター | FP-40 | TXZ+3A シリーズ: M3H(1) グループ TXZ+4A シリーズ: M4N グループ、M4Mグループ TX00 シリーズ TX03 シリーズ TX04 シリーズ |
* 各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。