株式会社DTSインサイト (旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)

株式会社DTSインサイト(旧 横河ディジタルコンピュータ株式会社)は、組み込み関連領域に特化し、マイクロコンピューターや周辺システムの設計、開発に広く関わる事業を展開しています。インサーキットエミュレーターadviceシリーズをはじめ、フラッシュマイコンプログラマーNETIMPRESSシリーズ、東芝マイコンを搭載したハードウェアおよびソフトウェアの受託開発、組み込み開発分野における開発プロジェクトのプロセス改善など、組み込み分野を熟知した経験と知識を活かし理想的な開発環境として提供します。また、Arm純正開発環境「KEIL製品、DS-5製品」の国内正規販売代理店およびArm正規認定トレーニングセンターとして、お客様の開発に最適なソリューションをご提案します。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
IDE/コンパイラー TX03シリーズ
TX49ファミリー
TLCS-900/H1シリーズ
TX00シリーズ
TX03シリーズ
TX04シリーズ
TX09シリーズ
TXZ3シリーズ
デバッガー TX03シリーズ
TX49ファミリー
TLCS-900/H1シリーズ
FLASHプログラマー/ライター

TX03シリーズ
TX19Aシリーズ
TX19A/H1シリーズ
TLCS-900/H1シリーズ
TLCS-900/L1シリーズ
TLCS-900/Hシリーズ
TLCS-870/C1シリーズ
TLCS-870/Cシリーズ

業務紹介

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます