アンドールシステムサポート株式会社

アンドールシステムサポート株式会社は、英国ARM社認定トレーニングセンターとして、幅広くセミナーを開催しており、TX03(ARM Cortex™-M3)に対応したセミナーを実施しております。これから開発を行うエンジニアの方や採用を検討している方に有効な内容です。
また、組込みシステム・インテグレーターとして、TX03、TX09シリーズに関連したソフトウェア/ハードウェアの受託開発を行います。豊富な経験と実績を活かし、システムのご提案から開発・保守まで全ての開発フェーズでお客様をサポートいたします。
バウンダリー・スキャン・テストシステムは、BGA等が搭載されている高密度実装基板に対して、わずか5本の信号でテスト/オンボード・プログラミングを行うことができるツールです。試作開発から量産にいたるまでのテスト/オンボードプログラミングが一貫して可能です。

製品紹介

カテゴリー 製品名 対象マイコン
バウンダリー・スキャン・テスト
FLASHプログラマー/ライター

JTAG ProVision
ProVision Designer station
JTAG Live

TX03、TX09シリーズ等のバウンダリー・スキャン・テスト機能搭載デバイス

業務紹介

カテゴリー 業務内容 対象マイコン
教材/トレーニング ARM社認定トレーニング Cortex™-M3ソフトウェアデザインコース(3日間) TX03シリーズ
TX09シリーズ
ソフト開発/SI ソフトウェア/ハードウェアの受託開発 TX03シリーズ
TX09シリーズ
フラッシュ書込みサービス TX03シリーズ
TX09シリーズ

JTAGテクノロジーズ社製バウンダリー・スキャン・テストシステム

JTAG ProVision

ボード上のはんだ不良、パターン故障を瞬時にテスト/解析できます。わずか5本の信号でボードテストを行えるため、ピン治具のコストを削減することができます。ウィザードにより、テストコードが自動生成されますので、基板製造中にテストの準備が完了します。

JTAG ProVisionのイメージ
JTAG ProVision 回路図CADから生成されるネットリストとBSDLファイルから、テストコードを自動生成し、テストを実行するソフトウェア
バウンダリー・スキャン・コントローラー 被検査基板と接続し、ボードテスト、オンボードプログラミングを実行するハードウェア
故障解析ソフトウェア/Visualizer オープン/ブリッジ等の故障の種類をピン/ネットレベルで特定し、故障箇所を回路図/ボードレイアウト図上でハイライト表示
Flashメモリー/cPLDのオンボード書込み Flashメモリー(CPU内蔵Flashも可)、cPLDの書込み用の制御プログラムを自動生成

※各製品は各社の登録商標または商標です。仕様は予告無く変更する場合があります。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます