本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
回路 | 低消費電力オペアンプ応用回路 |
---|---|
光センサー回路・・・I-V変換回路 | |
圧力センサー回路・・・バッファー回路 | |
音センサー回路・・・微小信号増幅・DCサーボ回路 | |
全回路共通・・・マルチバイブレーター回路 |
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。
型番 | 製品 | 特長 |
---|---|---|
TC75S102F | オペアンプ | VDD=1.5 ~ 5.5 V / IDD=0.27 μA (Typ.) / SMV |
CEZ5V6 | ツェナーダイオード | VZ=5.6 V / ESC |
1SS389 | ショットキーバリアダイオード | VR=10 V / IO=100 mA / ESC |
SSM3K15AFU | Nch-MOSFET | VDSS=30 V / ID=100 mA / USM |
TCR3UF20A | LDO | VOUT=2.0 V / SMV |
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。