キャンペーン情報
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
TCK401G* | ドライバーIC | 1 | VIN=7~28V/突入電流抑制/出力ディスチャージ/WCSP6E |
SSM6K513NU | MOSFET | 2 | U-MOSIX-H/30V/8mΩ(max)@VGS=4.5V/UDFN6B |
* : 新製品
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。