M340グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M340グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
341
アナログ/デジタルコンバーター
ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V
クロック/モード制御 CG NORMALモードとSTOP1モードの切り替え例です。 V
デジタル/アナログコンバーター DAC DA端子からのこぎり波を出力する例です。 V
DMAコントローラー DMAC DMACの設定とUARTを使用したメモリー-ペリフェラル間転送の例です。 V
外部バスインタフェース EXB 外部バスに接続したSRAMのリード/ライトの例です。 V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V
周波数検知回路 OFD クロックがOFD検出周波数帯を超えると、I/O用のリセットを生成する例です。 V
2相パルス入力カウンター PHC 4逓倍カウントモードの設定例です。 V
シリアルバスインタフェース SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とセルフループバックの例です。 V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V
高分解能16ビットタイマー TMRD 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V
ウォッチドッグタイマー WDT ウォッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

名称

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます