M460グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M460グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
461
TMPM
462
TMPM
46B
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V  V
暗号・復号化回路 AES ECB/CBC/CTRモードによる暗号化と複合化を行うサンプルソフトウェアです。     V
CEC機能 CEC CEC送受信の割り込みの設定例です。 V V  
クロック/モード制御
CG NORMALモードとIDLE/STOP1/STOP2モードの切り替え例です。
V V V
乱数シード発生回路 ESG 512ビットの乱数シードを生成するサンプルソフトウェアです。     V
外部バスインターフェース EXB 外部バスに接続したSRAMのリード/ライトの例です。
V V V
Flash制御 FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 V V V
非同期シリアル通信回路 FUART 64種の異なるデータをTX端子から送信し、RX端子からデータを受信します。 V V V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V V
シリアルバスインターフェース I2C I2Cバスモードの送受信例です。 V V
V
多目的タイマー IGBT 外部トリガーの入力により、IGBTドライバーとEMG機能を使用したPPG出力処理を行います。 V V V
電圧検出回路 LVD 電圧が検出電圧より高い場合、UARTに“UPPER”を出力します。電圧が検出電圧より低い場合、UARTに“LOWER”を表示します。 V V V
多倍長演算回路 MLA モンゴメリ乗算/多倍長加算/多倍長減算を行うサンプルソフトウェアです。     V
周波数検知回路 OFD クロックがOFD検出周波数帯を超えると、I/O用のリセットを生成する例です。 V V  
リモコン判定 RMC リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V V  
リアルタイムクロック RTC 日付や時間を設定する例です。 V V V
ハッシュ関数生成回路
SHA メッセージデータから256ビットのハッシュ値を演算するサンプルソフトウェアです。     V
同期式
シリアルインターフェース
SSP SSPの設定とセルフループバックの例です。 V V V
16ビットタイマー TMRB 500ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
V V V
シリアルチャネル SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V V
μDMAコントローラー uDMAC DMACの設定とメモリー-メモリー間転送の例です。 V V V
ウオッチドッグタイマー WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ