品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

RN46A1

複合抵抗内蔵型トランジスタ(BRT) 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + NPN
内部接続 2 in 1 (点対称配置タイプ)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-26 (SM6)
外観 SM6
JEITA SC-74
パッケージコード SOT-26
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 (Q1) IC -0.1 A
コレクター電流 (Q2) IC 0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO -50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
(Q1) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 22
(Q2) ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 10
(Q1) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 22
(Q2) ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 10
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2017年03月

2019年03月

2020年01月

2020年01月

 注: LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ