用途 | 汎用 |
---|---|
極性 | PNP + PNP |
内部接続 | 独立 |
備考 | hFEによるランク品設定あり |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOT-363 (US6) |
---|---|
外観 |
![]() |
JEITA | SC-88 |
パッケージコード | SOT-363 |
ピン数 | 6 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
2.0×2.1×0.9 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 (Q1) | IC | -0.15 | A |
コレクター電流 (Q2) | IC | -0.15 | A |
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) | VCEO | -50 | V |
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) | VCEO | -50 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Q1) (Max) | hFE | IC=-0.002A VCE=-6V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Q1) (Min) | hFE | IC=-0.002A VCE=-6V |
120 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Max) | hFE | IC=-0.002A VCE=-6V |
400 | - |
直流電流増幅率 (Q2) (Min) | hFE | IC=-0.002A VCE=-6V |
120 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) | VCE(sat) | IB=-10mA IC=-0.1A |
-0.3 | V |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) | VCE(sat) | IB=-10mA IC=-0.1A |
-0.3 | V |
トランジション周波数 (Q1) (Min) | fT | IC=-0.001A VCE=-10V |
80 | MHz |
トランジション周波数 (Q2) (Min) | fT | IC=-0.001A VCE=-10V |
80 | MHz |