TPCF8E02

生産終了予定

ショットキーバリアダイオード

製品概要

用途 携帯機器電源用
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 VS-8
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×1.9×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

絶対最大定格

項目 記号 単位
平均順電流 (単体) IF(AV) 1 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク順電圧 (Max) VFM - 0.49 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます