TC35661IDBG-008

生産終了予定

Bluetooth® IC

製品概要

特長 車載用 / (BR/EDR)シングル / WBS対応 / 音声コーデック
車載対応 対応
Bluetoothのカテゴリー Bluetooth® classic
Bluetoothコアスペック 4.2
内蔵プロファイル HCI
インターフェイス I2C / SPI / UART / I2S / PCM / Wi-Fi coexistence
ユーザーRAMサイズ (KB)
ユーザーFlashサイズ(KB)
機能 ARM® ARM7TDMI-S™ / RF アナログ回路 / 低電力モード
その他機能 Wide Band Speech / 音声コーデック
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
製品状況 量産中

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA64-0707-0.80
パッケージ名 BGA
ピン数 64
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 7.0 mm x 7.0 mm
ピンピッチ 0.8 mm

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 (Max) Topr - 85
動作温度 (Min) Topr - -40
電源電圧 (Max) - - 3.6 V
電源電圧 (Min) - - 2.7 V
受信動作時消費電流(Peak) IRX (3.3V) 63 mA
送信動作時消費電流(Peak) ITX (3.3V) 63 mA
Sleep時消費電流 ISleep - 30 μA
最大送信電力 PTrans - 2 dBm
受信感度 - - -90 dBm

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます