TLCS-870/C1シリーズ

16ビットマイクロコントローラーと同等レベルの処理能力、最大128Kバイトのアドレス空間を実現
新規開発したTLCS-870/C1シリーズは、8ビットながら、16ビットと同等レベルの高速処理を実現したマイクロコントローラーです。TLCS-870/C1シリーズは、1命令サイクル1クロックで動作することにより、低い周波数で高速処理を実現しました。独自のセグメント方式を採用し、最大128Kバイトにまでアドレス空間を拡張したマイクロコントローラーです。

製品特長

コアの特長

  870/C1シリーズ
最大動作周波数 16MHz
最小命令実行時間 62.5ns
アドレス空間 128Kバイト
割り込みベクター(最大) 63
命令セット 732命令
動作電圧範囲(標準タイプ) 1.8~5.5V

注)最大動作周波数、動作電圧は製品により異なりますので、詳細はデータシートをご参照願います。

ラインアップ

パラメトリックサーチ

TLCS-870/C1シリーズ製品一覧表【データシートをダウンロードいただけます】

機能、特性、パッケージ別にお探し頂けます。

クロスリファレンスサーチ

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

開発環境

以下のシリーズの開発環境に関しては、以下までお問い合わせください。

  • TLCS-870/C1シリーズ

お問い合わせ先:Local Toshiba sales

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます