TMP86PH06NG

生産終了予定

TLCS-870C

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP42-P-600-1.78
外観 東芝 TMP86PH06NG TLCS-870C製品のSDIP42-P-600-1.78パッケージ画像
ピン数 42
実装区分 リード挿入

概要

属性 単位
ビット数 8 bit
ROMサイズ 16 Kbyte
ROMタイプ OTP -
RAMサイズ 0.5 Kbyte
内部データバス幅 8 bit
ドライバー(LED) 8 ch
UART 1 ch
UART/SIO 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 1 ch
タイマー/カウンター(8bit) 2 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
デュアルクロック動作 あり -
クロックギア機能 あり -
I/Oポート数 35 port
UARTまたはSIOのいずれか一方を選択可能です。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 16 -40 to 85 0.25
2.7 to 5.5 1 to 8 -40 to 85 0.5

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます