TMPM366FDFG

新規設計非推奨

TX03

製品概要

概要 コストと性能を高次元でバランスさせた、USB-DEVICE (Full-Speed) 機能搭載製品
NANO FLASH™
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP100-P-1414-0.50H
外観 東芝 TMPM366FDFG TX03製品のLQFP100-P-1414-0.50Hパッケージ画像
ピン数 100
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

概要

属性 単位
グループ名 M360 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 512 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 64 Kbyte
DMAコントローラー 4 ch
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
I/Oポート数 74 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 2 ch
USBデバイスコントローラー(Full Speed) 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 10 pins
CS/WAITコントローラー 2 ch
積和演算器 あり -
SSP 3 ch
USB使用時の電源電圧は、3.0V to 3.45Vとなります。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 48 -40 to 85 0.0208

開発システム

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます