TMPM366FYXBG

新規設計非推奨

TX03

製品概要

概要 コストと性能を高次元でバランスさせた、USB-DEVICE (Full-Speed) 機能搭載製品
NANO FLASH™
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TFBGA109-0909-0.65
外観 東芝 TMPM366FYXBG TX03製品のP-TFBGA109-0909-0.65パッケージ画像
ピン数 109
実装区分 表面実装

概要

属性 単位
グループ名 M360 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 256 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 48 Kbyte
DMAコントローラー 4 ch
内部データバス幅 32 bit
外部データバス幅 16 bit
I/Oポート数 74 port
Full UART 1 ch
UART/SIO 2 ch
I2C/SIO 2 ch
USBデバイスコントローラー(Full Speed) 1 ch
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ADコンバーター(12bit) 12 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(バウンダリースキャン)機能 あり -
トレース機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 10 pins
CS/WAITコントローラー 2 ch
積和演算器 あり -
SSP 3 ch
USB使用時の電源電圧は、3.0V to 3.45Vとなります。
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
2.7 to 3.6 1 to 48 -40 to 85 0.0208

開発システム

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます