製品概要

概要 モータのベクトル制御の提携処理をハードウエア化した「アドバンストベクトルエンジン」2個に加え、Flash 512KB, RAM 32KB, I2C-busを内蔵し5V単一動作を実現した高性能マイコン
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください
防湿梱包品 あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP100-1414-0.50-002
外観 東芝 TMPM470FZFG TX04製品のP-LQFP100-1414-0.50-002パッケージ画像
ピン数 100
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
Group Name M470 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 384 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 34 Kbyte
DMAコントローラー 32 ch
DMAコントローラー(DMAC)(ユニット) 1 units
UART/SIO 4 ch
I2C 1 ch
ベクトルエンジン あり -
三相PWM出力 2 ch
ADコンバーター(12bit) 20 ch
ADコンバーター(12bit) ユニット数 2 units
タイマー/カウンター(16bit) 10 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
外部割込み端子数 16 pins
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
クロックギア機能 あり -
トレース機能 あり -
パワーオンリセット回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
JTAG(デバッグ)機能 あり -
I/Oポート数 79 port
インクリメンタル型エンコーダー入力 2 ch
内蔵発振器 あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 120 -40 to 85 0.0083

開発システム