マイコン電源電圧の3.3 V化に対応して、3.3 V/5 Vの両電源電圧に対応した高速通信用フォトカプラーを多数ラインアップしています。 3.3 V/5 V 電圧が混在したシステムでも使えますので、部品の共通化を図ることができます。また、LED スレッショ ルド入力電流 2 mA 以下で使用可能な低入力電流対応製品や強化絶縁対応製品のラインアップも拡充しています。

3.3V / 5V電源対応高速通信用フォトカプラー

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

関連情報

別ウインドウにて開きます