品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

TLP227G-2(N)

新規設計非推奨

フォトリレー(MOSFET出力, 2a接点)

製品概要

用途 計測器用 / モデム用
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 DIP8
ピン数 8
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
阻止電圧 VOFF 350 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 2500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トリガーLED電流 2a (Max) IFT - 3 mA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=0.12A
25 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ