| 用途 | 計測器用 / セキュリティーシステム用 |
|---|---|
| 回路数 | 2 |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| 安全規格 | 認定品 : UL 1577 |
生産終了予定品のため、新規設計にはこれらの製品を推奨します
| 品番 | 互換レベル | 備考 |
|---|---|---|
|
TLP172GAM+TLP4176G ※本製品についてはお問い合わせください |
パッケージ違い、ほぼ同特性 | - |
| 東芝パッケージ名 | DIP8 |
|---|---|
| 外観 |
|
| ピン数 | 8 |
| 実装区分 | リード挿入/表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
9.66×7.62×3.65 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
注2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| オン電流 | ION | 0.12 | A |
| 阻止電圧 | VOFF | 350 | V |
| 動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
| 動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
| 絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | 2500 | Vrms |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子間容量 (Typ.) | COFF | - | 65 | pF |
| トリガーLED電流 1a (Max) | IFT | - | 3 | mA |
| トリガーLED電流 1b (Max) | IFC | - | 3 | mA |
| オン抵抗 (Max) | RON | IF(1a)=5mA IF(1b)=0mA ION=0.12A |
25 | Ω |
| ターンオン時間 (Max) | tON | - | 1 | ms |
| ターンオフ時間 (Max) | tOFF | - | 3 | ms |