2SA1943

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 オーディオアンプ出力段用 100W
極性 PNP
相補品形名 2SC5200
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-3P(L)
外観 東芝 2SA1943 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のTO-3P(L)パッケージ画像
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
20.0×26.0×5.0
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
コレクター電流 IC -15 A
コレクター損失 PC 150 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -230 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=-1A
VCE=-5V
30 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-1A
VCE=-5V
160 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-1A
VCE=-5V
55 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-800mA
IC=-8A
-3.0 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年09月

2019年03月

2024年09月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SA1943-O(S1,F 25 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます