2SA2056

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

  • 関連リファレンスデザイン(1)
2SA2056

製品概要

用途 携帯機器電源用
特長 低飽和電圧
極性 PNP
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSM
外観 TSM
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.7
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC -2 A
コレクター電流 ICP -3.5 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=-0.3A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=-0.3A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=-33mA
IC=-1A
-0.2 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2024年09月

2025年03月

2025年03月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SA2056(TE85L,F) 3000 Yes

リファレンスデザイン

これは、コードレス電動工具向けモーター駆動回路の回路図です。
コードレス電動工具向けモーター駆動回路
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路のリファレンスデザインです。MCU制御でモーターの回転速度をコントロールします。電流検知などの回路設計を解説します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます