2SC6126

高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 DC/DCコンバーター用 / ストロボ用 / 高速スイッチング用
特長 低飽和電圧
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 東芝 2SC6126 高速スイッチング用バイポーラーパワートランジスター製品のPW-Miniパッケージ画像
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
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
コレクター電流 IC 3 A
コレクター電流 ICP 5 A
コレクター損失 (FR4基板(Cu面積645mm**2, ガラスエポキシ t=1.6mm)実装時) PC 2.5 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.3A
VCE=2V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.3A
VCE=2V
250 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=33mA
IC=1A
0.18 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2024年09月

2025年06月

2025年06月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SC6126(TE12L,ZF) 1000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます