DCL541A01

スタンダードデジタルアイソレーター

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 2.5V/3.3V/5V電源駆動 / 高CMTI / 150Mbps超高速 / 4チャネル
用途 FA機器用 / PLC用 / SMPS(スイッチング電源)
回路数 4
構成 Forward:3,Reverse:1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC) / DIN EN IEC 60747-17

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOIC16-W
外観 東芝 DCL541A01 スタンダードデジタルアイソレーター製品のSOIC16-Wパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.0×2.45
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
電源電圧 VDD1 VDD1 -0.5 to 6 V
電源電圧 VDD2 VDD2 -0.5 to 6 V
動作温度 Topr -40 to 110

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
絶縁耐圧(1分間)[BVS] (Min) BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性[CMTI] (Min) CMTI - 100 kV/μs
伝送レート (Max) - - 150 Mbps
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Min) VDD1 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD1 (Max) VDD1 - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Min) VDD2 - 2.25 V
電源電圧(推奨動作条件) VDD2 (Max) VDD2 - 5.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年03月

2024年09月

2026年03月

2026年03月

リファレンスデザイン

サーバー用1.1kW ITTF (Interleaved Two Transistor Forward) 方式AC-DCコンバーター
本デザインは、入力AC 90~264VからDC 12Vを生成し、最大1.1kWを出力するサーバー向けのAC-DCコンバーターです。出力ORing回路を搭載しており冗長運転が可能です。また、基板実装時の高さを考慮した部品を選定しており、1Uサイズ電源に応用可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます