実際の設計・使用の際には、個別技術資料をご確認ください。
リードフォーミングタイプ (オプション) |
DIP6 | DIP6(LF1) | DIP6(LF2) | DIP6(LF4) | DIP6(LF5) | |
---|---|---|
東芝パッケージ名 | 11-7A8 | |
実装区分 | リード挿入/表面実装 | |
ピン数 | 6 | |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
7.12×7.62×3.65 | |
3Dモデル | STEP | |
パッケージ寸法 (mm) | ||
包装形態 | マガジン | |
包装数量 | 50 pcs/マガジン | |
マガジン寸法 (mm) |
当社半導体パッケージのステップ形式3Dモデルと各種CADソフトウェア上でご使用いただけるJEITA ET-7501 Level3 に準じた参照用のランドパターンをダウンロードいただけます。