RN2318

抵抗内蔵型トランジスター(BRT)

製品概要

用途 汎用
極性 PNP
内部接続 シングル品
相補品形名 RN1318
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-323 (USM)
外観 東芝 RN2318 抵抗内蔵型トランジスター(BRT)製品のUSMパッケージ画像
JEITA SC-70
パッケージコード SOT-323
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC -0.1 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ベースシリーズ抵抗 (Typ.) R1 - 47
ベース-エミッター間抵抗 (Typ.) R2 - 10
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年12月

2019年03月

2024年09月

2025年07月

2025年07月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
RN2318(TE85L,F) 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます