製品概要

用途 高速スイッチング / アナログスイッチ
極性 P-ch
世代 π-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-883 (CST3)
外観 東芝 SSM3J35CT 小信号MOSFET製品のCST3パッケージ画像
パッケージコード SOT-883
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID -100 mA
許容損失 PD 0.1 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.4 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4V 8.0 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 11 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 22 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.2V 44 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 12.2 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2015年10月

2019年02月

2025年10月

2026年01月

2026年01月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
SSM3J35CT,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます