TB9032FNG

ネットワーク通信IC

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

機能 CXPI ドライバーレシーバー (物理層インターフェース)
用途 ステアリングスイッチ / メータークラスタースイッチ / ライトスイッチ / ドアロック / ゾーンECU
特長 外部端子によりコマンダーノードとレスポンダーノードの用途に切り替え可能 / スリープモード時、低消費電流 / 通信速度: 最大20 kbps
内蔵機能 ドミナントタイムアウト検出 / 過熱検出 / 低電圧検出
適合CXPI規格 ISO 20794-4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-SOP8-0405-1.27-002
外観 東芝 TB9032FNG ネットワーク通信IC製品のP-SOP8-0405-1.27-002パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 1 (Min) VBAT -0.3 V
電源電圧 1 (Max) VBAT 40 V
電源電圧 2 (Min) VVIO -0.3 V
電源電圧 2 (Max) VVIO 6 V
入力出力耐圧 (Min) VBUS -27 V
入力出力耐圧 (Max) VBUS 40 V
出力電流 (Max) IBUS 0.200 A
接合温度 (Max) Tj 150
保存温度 (Min) Tstg -55
保存温度 (Max) Tstg 150

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
BAT 正常動作電圧 (Min) VBAT(opr) - 6 V
BAT 正常動作電圧 (Max) VBAT(opr) - 18 V
VIO 正常動作電圧 (Min) VVIO(opr) - 4.5 V
VIO 正常動作電圧 (Max) VVIO(opr) - 5.5 V
動作温度 (Min) Ta(opr) - -40
動作温度 (Max) Ta(opr) - 125
BAT 消費電流(スリープ) (Typ.) IBATSLP - 5 μA
VIO 消費電流(スリープ) (Typ.) IVIOSLP - 3 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路A (ドライバーレシーバー / CXPIコマンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるCXPIドライバーレシーバー回路です。通信インターフェースにCXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNGを使用しています。
CXPIコントローラーを搭載したホストコントローラーと組み合わせることで、CXPIコマンダーノードとして通信を行います。これにより、CXPIバスとの信頼性の高い接続を実現します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます