TB9061AFNG

車載用プリドライバー

製品概要

特長 3相全波センサーレス駆動方式 / PWM入力/DC入力の両方式に対応
AEC-Q100 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A
外観 東芝 TB9061AFNG 車載用プリドライバー製品のSSOP24-P-300-0.65Aパッケージ画像
ピン数 24
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
出力電流 (Max) IOUT 20 mA
入力電圧 (1秒) input_voltage 40 V
消費電力 (IC単体) PD(unit) 0.89 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) - - 18 V
電源電圧 (Min) - - 5.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年11月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TB9061AFNG(EL) 2000 - Yes Yes

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
トランスミッション管理
トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます