TC74HC4066AFT

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Switch/Multiplexer
機能2 SPST(1:1)/Analog Switch
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP14
外観 東芝 TC74HC4066AFT CMOSロジックIC 74HCシリーズ製品のTSSOP14パッケージ画像
ピン数 14
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.4×6.4×1.0
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
電源電圧 (Max) VCC - 12 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 7 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2008年03月

2024年10月

2025年07月

2025年07月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます