機能1 | Counter |
---|---|
機能2 | Binary Counter |
回路数 | 8 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | DIP16 |
---|---|
外観 | |
JEITA | P-DIP16-6.4x19.25-2.54 |
ピン数 | 16 |
実装区分 | リード挿入 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
19.75×7.62×3.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 6 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 2 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 4 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 25 | ns |