機能1 | Decoder |
---|---|
機能2 | 3-to-8 Line Decoder |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | お問合せください |
東芝パッケージ名 | SOP16 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
10.8×7.8×1.5 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | VCC | - | 4.5 | V |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力電流 (Min) | IO | VCC=4.5V | 4 | mA |
遅延時間 (Typ.) | tpd_tpz | VCC=5V | 17 | ns |