TC74HCT244AP

CMOSロジックIC 74HCシリーズ

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 TTL Input
出力付加機能 3-State-Output
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP20
外観 東芝 TC74HCT244AP CMOSロジックIC 74HCシリーズ製品のDIP20パッケージ画像
JEITA P-DIP20-6.4x24.6-2.54
ピン数 20
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
25.1×7.62×3.5
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 4.5 V
動作温度 Topr - -40 to 85
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 6 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 13 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2008年04月

2024年10月

2025年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TC74HCT244AP(F) 20 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます