TC74VHC373F

CMOSロジックIC 74VHCシリーズ

製品概要

機能1 Flip-Flop/Latch/Register
機能2 D-Type Latch
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 3-State-Output
回路数 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP20
外観 東芝 TC74VHC373F CMOSロジックIC 74VHCシリーズ製品のSOP20パッケージ画像
ピン数 20
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
13.3×7.8×1.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 2 V
動作温度 Topr - -40 to 85 ℃
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 8 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=5V 5 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2008年02月

2024年10月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC74VHC373F(EL,K,F 2000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます