TC75S51F

オペアンプ (CMOS)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 低電圧動作
回路数 1
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
外観 東芝 TC75S51F オペアンプ (CMOS)製品のSMVパッケージ画像
JEITA SC-74A
パッケージコード SOT-25
ピン数 5
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×1.1
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
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-3.5 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.75 V
単電源動作電圧(Max) VCC 7 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2026年04月

2026年04月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC75S51F,LF 3000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

これは、モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)の特徴です。
モーター制御クローズドループシステム(Arduino Shield)
3相ブラシレスDCモータードライバーTB6605FTGを搭載したモーター制御Closed-loopシステムを提供します。本ボードはArduino UNO用のプラグインボード(シールド)として設計します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます