機能 | PWM入力 / 疑似正弦波 / ロック検出出力 / Pch-Nchプリドライバー |
---|---|
用途 | ファンモーター |
種別 | 単相ファンコントロールドライバー |
駆動モーター数(ブラシレスモーター) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SSOP16-P-225-0.65B |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 16 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
出力電流 | IOUT(peak) | 0.02 | A |
動作温度 (Max) | Topr | 105 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
出力電圧 | VO | 40 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Min) | - | - | 3.5 | V |