製品概要

概要 TC9562ファミリーは、Ethernet AVB/TSNと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。
Host I/F PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane]
Automotive I/F Ethernet AVB [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav]インターフェースはRGMII/RMII/MIIから選択、MAC
Audio I/F I2S/TDM
Peripheral I/F I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC
CPUコア Arm®Cortex®-M3
電源電圧(V) 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LFBGA120-0909-0.65
ピン数 120
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 9mm×9mm
ピンピッチ 0.65 mm
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
アプリケーション

IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます