TCK22913G

ロードスイッチIC

製品概要

用途 民生機器 / モバイル機器 / IOT/ウエアラブル機器 / カメラ/センサー電源 / 汎用電源
特長 低オン抵抗 / 低入力電圧
回路数 1
内蔵機能 逆流防止 / オートディスチャージ
保護機能 過熱保護 / 低電圧誤動作防止
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WCSP6E
外観 東芝 TCK22913G ロードスイッチIC製品のWCSP6Eパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×0.8×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
最大出力電流(DC) IOUT(DC) 2.0 A
最大出力電流(Pulse) IOUT(Pulse) 3.0 A
消費電力 (FR4基板(40mm×40mm)実装時) PD 0.8 W
入力電圧 VIN 6.0 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
動作温度 Topr - -40 to 85
入力動作電圧 (Max) VIN - 5.5 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 1.1 V
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.15A
VIN=1.2V
141
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.15A
VIN=1.8V
70
オン抵抗 (Typ.) RON IOUT=-0.15A
VIN=5V
31
VOUT立ち上がり時間 (Typ.) tr VIN=5V 1400 μs
スタンバイ電流(OFF) (Typ.) IQ(OFF) VIN=5.5V 0.6 μA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2025年07月

2025年07月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TCK22913G,LF 5000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます