用途 | モバイル機器 / カメラ/センサー電源 / RF電源 |
---|---|
特長 | 低ドロップアウト電圧 / 高リップル圧縮度 / 高速負荷過渡応答 / 小型パッケージ |
出力電圧タイプ | 固定出力タイプ |
過電流保護機能 | Y |
過熱保護機能 | Y |
オートディスチャージ機能 | Y |
突入電流抑制回路 | Y |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | DFN5B |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.2×1.2×0.38 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
入力電圧 | VIN | 6.0 | V |
許容損失 (ガラスエポキシ基板(40mm×40mm)実装時) | PD | 600 | mW |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
動作出力電流 (Max) | IOUT | - | 800 | mA |
動作入力電圧 * | VIN | - | VOUT+VDO to VBIAS | V |
出力電圧 (Typ.) | VOUT | - | 0.9 | V |
出力電圧ラインアップ | VOUT | - | 0.8 to 3.6 | V |
出力電圧精度(±) * | - | - | 1.0 | % |
バイアス電流(消費電流) (オン時) (Typ.) * | IB(ON) | IOUT=0mA | 20 | μA |
スタンバイ電流 (オフ時) (Typ.) * | IB(OFF) | - | 0.1 | μA |
ドロップアウト電圧 (Typ.) * | VDO | IOUT=0.8A | 170 | mV |
リップル圧縮度 (Typ.) * | R.R. | f=1kHz | 98 | dB |
出力雑音電圧 (Typ.) * | VNO | - | 40 | μVrms |
動作温度 | Topr | - | -40 to 85 | ℃ |
出力コンデンサー容量 | COUT | - | ≥2.2 | μF |
*: 代表特性、詳細はデータシートをご参照ください。
オーダー品番(代表例) | MOQ(pcs) | 信頼性データ | RoHS | 備考 |
---|---|---|---|---|
TCR8BM09A,L3F | 5000 | - | Yes | 一般用途 |