特長 | 125℃ 高温動作 |
---|---|
用途 | 通信インターフェース用 / PLC用 / 計測器用 |
機能 | 高速 |
回路数 | 1 |
出力方式 | オープンコレクター |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 |
認定品 : UL 1577
/ cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)
*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。 |
東芝パッケージ名 | 5pin SO6 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 5 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.7×7.0×2.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | VCC | 6 | V |
動作温度 | Topr | -40 to 125 | ℃ |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
絶縁耐圧 | BVS | t=60sec | 3750 | Vrms |
コモンモード過渡耐性 | CMH / CML | - | +/-15 | kV/μs |
供給電流 (Max) | ICC | - | 5 | mA |
スレッショルド入力電流(H/L) | IFHL | - | 5 | mA |
伝搬遅延時間(H/L)(Max) | tpHL | - | 60 | ns |
伝搬遅延時間(L/H)(Max) | tpLH | - | 60 | ns |
伝送レート | - | - | 20 | Mbps |
電源電圧(推奨動作条件)(Max) | VCC | - | 5.5 | V |
電源電圧(推奨動作条件)(Min) | VCC | - | 4.5 | V |