TLP2270

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

特長 2.3mm 薄型パッケージ / 低入力電流駆動 / Dual出力 / 沿面空間距離 8mm
用途 通信インターフェース用 / FA機器用 / 計測器用
機能 高速
回路数 2
出力方式 トーテムポール(BUF)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8L(LF4)
外観 東芝 TLP2270 フォトカプラー(IC出力)製品のSO8L(LF4)パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.85×11.05×2.1
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
電源電圧 VDD 6 V
動作温度 Topr -40 to 125

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 25 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-20 kV/μs
供給電流 (Max) IDD - 0.8 mA
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH - 1 mA
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 60 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 30 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 60 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 31 ns
伝送レート - - 20 Mbps
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VDD - 5.5 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VDD - 2.7 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年09月

2019年12月

2026年03月

2026年04月

2026年04月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP2270(D4-TP4,E 1500 Yes Yes
TLP2270(TP4,E 1500 Yes -

アプリケーション

無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます